別々の冷蔵庫と冷凍庫ユニットを持つことは間違いなく最近行く方法です。ダンビーによるこの素晴らしいデュアルドアコンパクト冷蔵庫で、その便利な組み合わせなどを手に入れることができます。このモデルは3.1cuを提供します。フィート(87 L)の冷却および凍結能力を備え、Energy-Starに準拠しており、電力コストを可能な限り低く抑えることができます。人気のあるアプライアンスは、アパート、娯楽室、バー、コテージ、オフィスに最適です。それはあなたの食物が常に正しい温度で保存されることを確実にするためにハイテク機械式サーモスタットを持っていて、そして便利な手動の霜取りシステムを持っています。インテリジェントなリバーシブルドア機能が付属しており、左手または右手で開くように調整できます。この魅力的な冷蔵庫/冷凍庫は、見事な染みのない鋼の仕上げのため、清潔に保つのが簡単です。アプライアンスの内部には、明るい室内灯と、ガラスカバーと背の高いボトル用の十分なスペースを備えたシースルーの野菜クリスパーがあります。統合されたドアハンドルは、クラスの別のタッチを追加します。この非常に効率的なアプライアンスは、部品と作業に対する18か月の保証も備えています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |