独立した冷蔵庫と冷凍庫を持つことは確かにアプライアンスの便利なコンポーネントです。ダンビーによるこの黒いステンレス鋼のデュアルドアコンパクト冷蔵庫を使用すると、その便利な組み合わせなどを手に入れることができます。このモデルは4.7cuを提供します。 Energy-Star®準拠のコンポーネントのフィート(133 L)の冷却および凍結能力により、電力コストを可能な限り低く抑えることができます。このアプライアンスは、アパート、娯楽室、バー、コテージ、オフィスに最適です。機械式サーモスタットにより、食品は常に正しい温度で保管され、冷凍庫には手動の霜取りシステムが組み込まれています。左利きまたは右利きの開口部を調整するためのリバーシブルドア機能が含まれています。アプライアンスの内部には、明るい室内灯、ガラスカバー付きのシースルークリスパー、背の高いボトル用の一体型ドアシェルフ、全幅のガラス棚2つ、冷凍庫のワイヤーシェルフ1つがあります。このアプライアンスには、部品と作業に関する12か月の在宅サービス保証が含まれています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |