コンパクトなスペースに広い収納スペースを提供するカウンターハイ冷蔵庫が必要な場合は、DanbyのDCR044A2BDDモデル以上のものを探す必要はありません。このハイテクユニットは、4.4立方フィート(126 L)の冷蔵能力を提供し、ワークショップ、書斎、リルーム、ランチルームなどに最適です。お気に入りの飲み物用の便利なCanStor飲料ディスペンサーが装備されており、十分なスペースがあります。背の高いボトル。 2.5シェルフの設計は、最大のストレージの多様性を提供し、アプライアンスは、正確な機械式サーモスタットとシンプルな半自動霜取りシステムによって制御されます。特定の種類の食品を冷凍する必要がある場合、または単に角氷を作って保管する場所を探している場合、このアプライアンスは全幅の独立した冷凍庫セクションも備えているため、要件を満たしています。この魅力的なモデルはEnergyStarの評価も受けているため、電気代は上がりません。この上品なコンパクト冷蔵庫は、白、黒、汚れのない染みのないスチール仕上げで見つけることができ、既存の装飾のあらゆるスタイルに適しています。さらに、左利き用と右利き用の両方の開口部に便利なリバーシブルドアヒンジを備えた一体型ドアハンドルが付属しています。部品と家庭内サービスでの労働に対する寛大な18ヶ月の保証が付いています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |