製品の公開
CURIDAN Plus
Danosa

CURIDAN Plus

Google翻訳”,

傾斜屋根の防水用の自己保護アスファルトシングル。

仕様
  • TECHNICAL DATA:

    - Longitudinal tensile strength: 800±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Transversal tensile strength: 600±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Resistance to tearing : 200±100 N (EN 12310-1) 

    - Flow resistance at elevated temperature (90ºC): ≤2 mm (EN 1110) 

    - Resistance to UV radiation: Pasa (EN 1297) 

    - Adhesion of granules: ≤2.5 g (UNE-EN 12039) 

    - Water absorption: ≤2 % (EN 544-6.4.3) 

    - Fire performance: Broof (t1) - UNE-EN 1187, (UNE-EN 13501-5) 

    - Reaction to fire: E - (EN 13501-5) 

    - Mass per unit area: ≥1300 g/m² (EN 544-6.2) 

    - Dimensions (length): 1000±3 g/m² (EN 544-6.3) 

    - Dimensions (width): 336±3 g/m² (EN 544-6.3)

技術仕様
  • Unique refcuridan_plus
  • コレクションセットBituminous Waterproofing
  • コレクションBituminous Emulsion
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)336
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルアスファルト
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)34.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 31 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAsphalt Shingles
  • OmniClassNumber23-13 39 15 11
  • OmniClassタイトルAsphalt Roof Shingles
  • UniFormatIIコードB3010
  • UniFormatIIタイトルRoof Coverings
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
類似製品