製品の公開
BAJ2 Downspout in noisy premises
Danosa

BAJ2 Downspout in noisy premises

Google翻訳”,
騒がしい敷地内の縦樋:熱音響断熱材:綿を使用した高密度防音膜利点:-構内の騒音が縦樋に入るのを防ぎます。 -マス-スプリング-マスシステムによる縦樋の内部ノイズを緩衝します。 -音響品質を改善し、20dBAの縦樋騒音を低減します。 -それは構造的なノイズを避けてシステムに弾力性を与えます。 -配管を隔離します。使用法:-エンジンルーム。 -商業施設:パン屋、ワークショップ-日中シフト施設:コーヒーショップ、レストラン、パブ...-夜勤シフト施設:レストラン、パブ...-音楽施設:パブ、カラオケ、ナイトクラブ、結婚式、パーティールーム...-コンサートホール、劇場、音楽学校-ラジオスタジオ
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: - Function: Low frecuency thermoacoustic insulation - Product: ACUSTIDAN - Description: multi-layer panel made of a high density bitumen based membrane and a porous textile layer. - Property: Insert Loss, IL (total solution) - Value: more than 20 dB
技術仕様
  • Unique refbaj2
  • コレクションセットAcoustic Insulation
  • コレクションInstallations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアスファルト
  • 副マテリアルウール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類建物エレメント代替
  • Uniclass2015コードPr_65_67_78_02
  • Uniclass2015詳細Acoustic duct linings
  • MasterFormat 2014 コード09 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Insulation
  • OmniClassNumber23-21 25 13 11
  • OmniClassタイトルAcoustical Shells
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING
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
類似製品