製品の公開
DANOBOND
Danosa

DANOBOND

Google翻訳”,

ハイグラブ湿気硬化ポリウレタン(MCPU)キャニスターフリースで裏打ちされたPVCDANOPOLHSFメンブレンを接着するための接着剤。


範囲:

陸屋根、新しい建物、または改修工事で完全に接着された防水システムに適した接着剤。 45度未満の傾斜屋根での使用をお勧めします。

互換性のある基板:
-DANOPRENXPS断熱ボード
-EPS断熱材
-組織面、瀝青面、箔面のPIR/PUR断熱材
-材木と合板
-コンクリート、ブロックワーク、スクリード
-ビルドアップフェルト(APP&SBS)
-PVCシングルプライメンブレン
-マスチックアスファルト
-亜鉛メッキ鋼
-アルミニウム

仕様
  • TECHNICAL DATA:

    - Temperature Resistance: -30 to +150 ºC  
    - Cure-Time: 60 min at 20ºC
    - Performance: 180 m²
    - Application temperature: +5 to +30 ºC
    - Open-Time: 10 min at 20ºC
    - Environnement: Solvent / Flammable / Hazardous

    ADVANTAGES AND BENEFITS:

    ADVANTAJES
    -DANOBOND is 5x faster to apply than a standard hand bead-applied moisture curing PU adhesive due to the pressurised canister system.
    -DANOBOND covers up to one square metre of insulation board in 2-3 seconds, whereas it can take up to 10 seconds with a standard adhesive. 

    BENEFITS
    -DANOBOND is compatible with a variety of insulation boards, including EPS, XPS and PIR (tissue and foil-faced) because it is a solvent-free system.
    -Unlike many other canisters on the market, DANOBOND contains non-flammable gas, which has benefits for use onsite and storage (ADR regulations).


    PRESENTATION:

    - Width: 450 mm
    - Heigh: 350 mm
    - Canister: 25 kg
    - Appearance: Liquid
    - Color: Pink
    - Product Code: 320025



技術仕様
  • Unique refdanobond
  • コレクションセットSingle Ply Waterproofing
  • コレクションPVC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)350
  • 幅(mm)450
関連
  • 主なマテリアル1C ポリウレタン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)25
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類マテリアル
  • Uniclass2015コードPr_20_31_02_62
  • Uniclass2015詳細Polyurethane (PUR) adhesives
  • MasterFormat 2014 コード41 23 16
  • MasterFormat 2014 タイトルGrabs
  • OmniClassNumber23-13 23 15 13
  • OmniClassタイトルSynthetic Adhesives
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING
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
類似製品