製品を公開する
SELF-DAN PE
Danosa

SELF-DAN PE

Google翻訳,
SELF-DAN PEは、高性能SBSポリマーで改質された瀝青質の選択されたマスチックで製造された自己接着膜であり、自己修復特性、簡単な塗布、および優れた耐久性を提供します。最上層としてHDPEフィルムを使用しているため、機械的抵抗、耐パンク性(静的および動的)、および高い伸び特性が向上します。底面にはリリース可能なフィルムがあります。利点と利点:-水密性:静水頭に対する優れた耐性。 -300%を超える複合伸びによる亀裂ブリッジ特性。これにより、建物構造の動きに対応できます。 -ポリエチレンフィルム(HDPE)仕上げにより、優れた機械的特性(引裂強度と引張強度)を実現します。 -ポリエチレンフィルム(HDPE)仕上げにより、優れた耐パンク性と耐衝撃性を実現。 -弾力性のある動作(メモリ)。 -自己回復特性、小さなミシン目は自動的に回復します。 -室温での塗布(10ºC以上の塗布)。 -簡単かつ迅速なアプリケーション、トーチは必要ありません。 -複雑な形状に簡単に適用できます。 -素材の完全な柔軟性、およびサポートへの完璧な適応。 -工場で厚さを制御し、エラーのないサイトアプリケーションを常に保証します。 -インストールの生産性が高い。 -サポートへの優れた接着性。 -偶発的な損傷が発生した場合の修理が簡単です。 -SBSコンパウンドにより、その特性を長期的に維持します。 -膜のSBSエラストマーコンパウンドによる防水の高い耐久性。 -高い化学的、酸化および微生物学的耐性。 -ヨーロッパおよびアメリカの基準に従ったヨーロッパのメーカーからのプレステージ製品。範囲:-地下室の壁の防水。 -下部構造。 -傾斜屋根の下敷き。
仕様
  • TECHNICAL DATA: - External fire performance: No performance determined (UNE-EN 1187;prUNE-EN 13501-5) - Reaction to fire: F (UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1) - Watertightness: Positive or correct (UNE-EN 1928) - Longitudinal tensile strength: 200 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Transversal tensile strength: 200 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Longitudinal elongation at break: 350 ± 100 % (UNE-EN 12311-1) - Transversal elongation at break: 350 ± 100 % (UNE-EN 12311-1) - Resistance to root penetration: Negative (EN 13984) - Resistance to static loading: 5 kg (UNE-EN 12730) - Resistance to impact: 400 mm (UNE-EN 12691) - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): 180 ± 50 N (UNE-EN 12310-1) - Transversal resistance to tearing (nail shank): 180 ± 50 N (UNE-EN 12310-1) - Joint strength: peel resistance: No performance determined (UNE-EN 12316-1) - Joint strength: shear resistance: 200 ± 100 (UNE-EN 12317-1) - Flexibility at low temperature: less than -15 ºC (UNE-EN 1109) - Humidity resistance factor: 115000 (EN 1931) - Humidity flow density coefficient: 2.56, Exp-9 Kg(m².s) (EN 1931) - Dangerous substances: No performance determined ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Nominal thickness: 1.5 mm - Flow resistance at elevated temperature: more than70 ºC (UN-EN 1110) - Dimensional stability at elevated temperature (longitudinal): less than 2.5 % (UNE-EN 1107-1) - Dimensional stability at elevated temperature (transversal): less than 2.5 % (UNE-EN 1107-1) - Adhesion of granules: No performance determined (UNE-EN 12039) PRESENTATION: - Length: 20 m - Width: 1 m - Roll surface: 20 m2 - Rolls per pallet: 25 rolls - Product Code: 192200
技術仕様
  • 固有参照番号selfdan_pe
  • 製品ファミリBituminous Waterproofing
  • 製品グループAsphalt
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-08
  • 版番号1
  • 高さ(mm)1000
  • 幅(mm)20000
  • 奥行き(mm)1.5
関連
  • 主要素材アスファルト
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)1.5
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類建物エレメント代替
  • Uniclass 2015 コードSs_32_20_30_75
  • Uniclass 2015 説明Self-adhesive bitumen membrane floor damp proofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード07 13 26
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルSelf-Adhering Sheet Waterproofing
  • OmniClass 番号23-13 25 17 13 11
  • OmniClass タイトルBituminous Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II コードB30
  • CSI UniFormat II タイトルROOFING