製品の公開
DANOFON
Danosa

DANOFON

Google翻訳”,
DANOFONは、2つの多孔質繊維層の間に高密度ビチューメンベースの膜で作られた多層複合材料です。音響的には、低中高周波の断熱材として機能します。範囲:-住宅用の住宅、アパート、または部屋の壁を分離するための空洞組積造ソリューションの空中遮音。 -住宅、アパート、または住宅用の部屋の分離壁の空中遮音。 -健全なプレーヤーの活動がない、またはバー、レストラン、スーパーマーケットなどの低音の放出がある商業施設の低中高周波数に対する外部空洞壁および吊り天井の空洞内の断熱-生活中の異なるユーザー間の分離壁の更新住宅のエリア。 -工業ビルのオフィスと工場の分離。
仕様
  • TECHNICAL DATA: - Airborne sound insulation, RW: 63 dB (EN 140-3) (EN 717-1) - Thickness tolerance: less than 5 % (EN 823) - Length and width tolerance: less than 5 % (EN 822) - Membrane density: more than 1600 kg/m3 (EN 845) - Density of the porous material: 50 kg/m3 (EN 845) - Nominal membrane mass: 6 kg/m2 (EN 1849-1) - Airflow resistance of the porous textile: 33 KPa.s/m² (EN 29053) - Resistance to tearing (nail shank): more than 370 KN/m (EN 12310-1) - Tensile strength: longitudinal more than 480 N/5 cm (EN 12311-1) - Tensile strength: tranversal more than 275 N/5 cm (EN 12311-1) - Work temperature: -20 / +70 oC - Dimensional stability: 0 % (EN 13164) - Reaction to fire: F Euroclase (EN 13501-1) - Bituminous membrane thermal conductivity 10ºC: 0,130 w/mºK (EN 12667) (EN 12939) - Textile layer thermal conductivity 10ºC: 0,040 w/mºK (EN 12667) (EN 12939) - Total thermal resistance: 0,77 m2K/W (EN 12667) (EN 12939) ENVIROMENTAL INFORMATION: - Content of recycled raw material 28 % - Pre-consumer Recycled Content: 0 % - Post-consumer Recycled Content: 100 % - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España) - Volatile organic compounds (VOCs): 100 µg/m3 ISO 16000-6:2006. PRESENTATION: - Length: 6 m - Width: 1 m - Total thickness: 28 mm - Membrane thickness: 4 mm - Porous material thickness: 12 / 12 mm - Overlap: 30 mm - Weight: 7,5 kg/m2 - Rolls per pallet: 9 ud - m2 per pallet: 54 m2 - Product Code: 610090
技術仕様
  • Unique refdanofon
  • コレクションセットAcoustic Insulation
  • コレクションAsphalt
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
  • 幅(mm)6000
  • 奥行き(mm)28
関連
  • 主なマテリアルアスファルト
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類マテリアル
  • Uniclass2015コードSs_25_25_05
  • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
  • MasterFormat 2014 コード09 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Insulation
  • OmniClassNumber23-15 13 19 35
  • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment
  • UniFormatIIコードC1010
  • UniFormatIIタイトルPartitions
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
類似製品