製品の公開
DANOPOL DW HS 1.2
Danosa

DANOPOL DW HS 1.2

Google翻訳”,
合成PVC可塑化膜、水色、ポリエステルネットキャリアで強化。飲料水タンクの防水、UV耐性のために設計されています。利点と利点:-食品や飲料水との接触に適しており、テストによって認定されており、未使用およびリサイクルされていない原材料を使用しているためです。 -引き裂きに対する優れた耐性。 -高い引張強さ。 -高い耐パンク性。 -高い寸法安定性。 -非常に優れた耐性:微生物;細胞分解;自然な老化、風化、紫外線および腫れ。 -優れた柔軟性。 -機械的に固定されたシートのパフォーマンスを向上させます。 -応力に抵抗するために構造的な動きを吸収します。 -機械的損傷に対する優れた保護を提供します。 -防水膜のひずみと張力を制限します。 -化学タイプによって引き起こされる可能性のある劣化に関して非常に高い耐久性。 -さまざまな形式のサポートへの高い適応性。範囲:-プラスチック材料および食品と接触することを目的とした物品に関するUE No 10/2011規制に準拠した、水タンクの防水(屋外に適しています)。
仕様
  • TECHNICAL DATA: - Reaction to fire: E (EN 13501-1) - Longitudinal & transversal tensile strength: more than1000 N/50mm (EN 12311-2 Método A) - Longitudinal elongation at break: more than 15 % (EN 12311-2 Método A) - Transversal elongation at break: more than 15 % (EN 12311-2 Método A) - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): more than 60 N (EN 12310-2) - Transversal resistance to tearing (nail shank): more than 50 N (EN 12310-2) - Overlaps resistance (Peeling of overlap): more than 40 N/50mm (EN 12316-2) - Overlaps resistance (Shear of overlaps): more than 300 N/50mm (EN 12317-2) - Flexibility at low temperature: less than -30 ºC (EN 495-5) - Resistance to root penetration: No performance determined (EN 13948) - Humidity resistance factor 20.000: ± 30% (m².s.Pa)/Kg (EN 1931) - Watertightness: Positive or correct (EN 1928 (B)) ADDTITIONAL TECHNICAL DATA: - Straightness: less than 50 mm (EN 1848-2) - Flatness: less than 10 mm (EN 1848-2) - Visible defects: Positive or correct (EN 1850-2) - Length: 20 m (EN 1848-2) - Width: 180 cm (EN 1848-2) - Nominal minimum thickness: 1.2 (-5; +10%) mm (EN 1849-2) - Mass: 1,5 (-5%; +10%) kg/m2 (EN 1849-2) - Longitudinal & transversal dimensional stability: less than 3.0 % (EN 1107-2) - Loss of plasticizers (mass change at 30 days): less than 4.5 % (EN ISO 177) - Loss of elongation at break (UV 5000 h): less than 10 % (EN 1297, EN 12311-2) PRESENTATION: - Reinforcement type: Polyester - Thickness: 1.2 mm - Width: 1.80 m - Length: 20 m - Roll surface: 36 m2 - Color: Light Blue - Product Code: 210078
技術仕様
  • Unique refdanopol_dw_hs_12
  • コレクションセットSingle Ply Waterproofing
  • コレクションPVC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1800
  • 幅(mm)20000
  • 奥行き(mm)1.2
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • Uniclass2015コードSs_32_80
  • Uniclass2015詳細Waterproofing and tanking systems
  • MasterFormat 2014 コード07 13 54
  • MasterFormat 2014 タイトルThermoplastic Sheet Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17 13 17
  • OmniClassタイトルThermoplastic Sheet Waterproofing
  • UniFormatIIコードE10
  • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT
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
類似製品