製品の公開
FONODAN BJ
Danosa

FONODAN BJ

Google翻訳”,
FONODAN BJは、架橋ポリエチレンに熱接着された自己接着性の高密度ビチューメン膜で作られた2層製品です。 FONODAN BJは音響的に機能し、チューブ本体の音響質量を提供し、共振周波数を除去します。スコープ-すべてのタイプの建物の避難管の騒音を最小限に抑えるように特別に設計されています。 -Fonodan 130は、ジャンクションやエルボパイプなど、ダウンパイプの最もノイズの多い領域の断熱を強化します。 -Fonodan 70は、仮天井の内側にぶら下がっているサイフォンボートやパイプの騒音を低減します。
仕様
  • TECHNICAL DATA
    - Nominal mass 1100 gr/ml (EN 1849-1)
    - Thickness 3.9 mm (EN 1923)
    - Thickness tolerance less than 5 % (EN 823)
    - Length and width tolerance less than 1 % (EN 822)
    - Airborne sound insulation improvement, ΔRW more than 12 dB (EN 140-16)
    - Dynamic stiffness ≤ 100MN/m3 (EN 29052-1)
    - Hysteresis load more than 1.9 Nm (EN 3386-1)
    - Remaining deformation, (24h, 50% compression, 23ºC) less than 35 % (EN 1856)
    - Tensile strength: longitudinal more than 600 N/5 cm (EN 12311-1)
    - Work temperature more than 10 ºC
    - Reaction to fire B s1 d0 Euroclase (EN 13501-1)
    - Cross-linked polyethylene thermal conductivity 0.040 w/mºK (EN 12667, EN 12939)

    PRESENTATION
    - Length 10 m
    - Width 42 cm
    - Total thickness 3.9 mm
    - Rolls per pallet 32 rolls
    - ml / pallet 320 ml
    - Product Code 610207

技術仕様
  • Unique reffonodan_bj
  • コレクションセットAcoustic Insulation
  • コレクションPolyethylene
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)420
  • 幅(mm)10000
  • 奥行き(mm)3.9
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルアスファルト
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類建物エレメント代替
  • Uniclass2015コードPr_35_31_85_02
  • Uniclass2015詳細Acoustic chute coatings
  • MasterFormat 2014 コード09 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Insulation
  • OmniClassNumber23-23 17 17
  • OmniClassタイトルChutes
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING
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
類似製品