製品の公開
DANOPOL HS 1.5 Cool Roofing
Danosa

DANOPOL HS 1.5 Cool Roofing

Google翻訳”,
DANOPOL HS 1.5 COOL ROOFINGは、合成PVC可塑化膜、白色、ポリエステルネットキャリアで強化されています。陸屋根の防水、UV耐性のために設計されています。利点と利点:-引き裂きに対する優れた耐性。 -高い寸法安定性。 -高い引張強度-高い耐パンク性-微生物、腐敗、機械的衝撃、根の浸透、自然老化、風化、紫外線および腫れに対する非常に優れた耐性。 -優れた柔軟性。 -風の吸引に対する抵抗の値が高いと仮定して、機械的に固定されたシートのパフォーマンスを向上させ、固定密度を最適化します。 -陸屋根で非常に一般的な、高温と温度変化によって引き起こされる防水膜のひずみと張力を制限します。 -構造的な動きを吸収します。 -陸屋根で一般的な、歩行者の移動に起因する機械的損傷に対する優れたパンク保護を提供します。 -化学的ケースに関連する可能性のある劣化に対する非常に高い耐久性。 -さまざまな種類のサポートへの高い適応性。範囲:新規および既存の建物用の防水ソリューション:-機械的に固定された陸屋根防水システム、商業または産業プロジェクト(EN13956)。土木工事の防水:-地下室の防水(EN13967)。 -トンネルおよび関連する地下構造物の建設における防水流体バリア(EN13491)。 -貯水池とダムの防水(EN 13361)。 -運河の防水(EN 13362)。
仕様
  • TECHNICAL DATA: - External fire performance: Broof (t1) - Broof (t3) - Broof (t4) (EN 13501-5) - Reaction to fire: E (EN 13501-1) - Longitudinal & transversal tensile strength: more than 1100 / 1000 N/50mm (EN 12311-2 Method A) - Longitudinal elongation at break: more than 20 % (EN 12311-2 Method A) - Transversal elongation at break: more than 20 % (EN 12311-2 Method A) - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): more than 250 N (EN 12310-2) - Transversal resistance to tearing (nail shank): more than 250 N (EN 12310-2) - Overlaps resistance (Peeling of overlap): more than 250 N/50mm (EN 12316-2) - Overlaps resistance (Shear of overlaps): more than 950 N/50mm (EN 12317-2) - Resistance to impact: more than 700 mm (EN 12691) - Resistance to static loading: more than 55 Kg (EN 12730 Method B) - Flexibility at low temperature: less than -30 ºC (EN 495-5) - Resistance to root penetration: Positive or correct (EN 13948) - Humidity resistance factor: 20.000 ± 30% (m².s.Pa)/Kg (EN 1931) - Heat and water durability 60 Kp:a Positive or correct (EN 1296) - Chemical products and water durability, 60 Kpa: Positive or correct (EN 1847) ADDTITIONAL TECHNICAL DATA: - Straightness less: than 50 mm (EN 1848-2) - Flatness: less than 10 mm (EN 1848-2) - Visible defects: Positive or correct (EN 1850-2) - Length: 15 m (EN 1848-2) - Width: 180 cm (EN 1848-2) - Nominal minimum thickness: 1.5 (-5%; +10%) mm (EN 1849-2) - Mass: 1,9 (-5%; +10%) kg/m2 (EN 1849-2) - Longitudinal & transversal dimensional stability: less than 0.3 % (EN 1107-2) - Loss of plasticizers (mass change at 30 days): less than 4.5 % (EN ISO 177) - Loss of elongation at break (UV 5000 h): less than 10 % (EN 1297, EN 12311-2) PRESENTATION: - Reinforcement type: Polyester net - Thickness: 1.5 mm - Width: 1.80 m, 1.08 m - Length: 15 m - Roll surface: 27 m2 - Color: White - Product Code: 210053 (1.80 m), 210063 (1.08 m)
技術仕様
  • Unique refdanopol_hs_15_cr
  • コレクションセットSingle Ply Waterproofing
  • コレクションPVC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1080
  • 幅(mm)20000
  • 奥行き(mm)1.5
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)1.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードSs_32_80
  • Uniclass2015詳細Waterproofing and tanking systems
  • MasterFormat 2014 コード07 13 54
  • MasterFormat 2014 タイトルThermoplastic Sheet Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 39 31 11 27
  • OmniClassタイトルPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING
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
類似製品