製品の公開
GLASDAN 30 P POL
Danosa

GLASDAN 30 P POL

Google翻訳”,

GLASDAN 30 P POLは、3.0kg/m²の自己保護されていない表面を備えた防水瀝青シートです。
ガラス繊維強化材で構成され、両面がポリマー改質ビチューメンマスチックで覆われています。両面に付着防止剤としてポリエチレンフィルムを使用しています。
標準のENテスト方法に従ってテストされています。

仕様
  • TECHNICAL DATA

    - Reaction to fire: E - (UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1)
    - Watertightness: Pasa (UNE-EN 1928)
    - Longitudinal tensile strength: 350 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal tensile strength: 250 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Longitudinal elongation at break: PND % (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal elongation at break: PND % (UNE-EN 12311-1)
    - Resistance to root penetration: No Pasa (EN 13948)
    - Resistance to static loading: PND kg (UNE-EN 12730)
    - Resistance to impact: PND mm (UNE-EN 12691)
    - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Transversal resistance to tearing (nail shank): PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Joint strength: peel resistance: PND - (UNE-EN 12316-1)
    - Joint strength: shear resistance: PND - (UNE-EN 12317-1)
    - Flexibility at low temperature: < -15 ºC (UNE-EN 1109)
    - Humidity resistance: factor >100.000 - (UNE-EN 1931)
    - Dangerous substances: PND 
    - Flexibility at low temperature (pliability) after aging: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109)
    - Flow resistance at elevated temperature after aging: 120 ±10 ºC (UN-EN 1110)

    * Pasa = Positive or correct No pasa = Negative PND = No performance determined - = Not necessary

技術仕様
  • Unique refglasdan_30_p_pol
  • コレクションセットBituminous Waterproofing
  • コレクションAsphalt
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
  • 幅(mm)12000
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアル繊維ガラス
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類建物エレメント代替
  • Uniclass2015コードPr_25_57_08_08
  • Uniclass2015詳細Bitumen sheets
  • MasterFormat 2014 コード07 13 53
  • MasterFormat 2014 タイトルElastomeric Sheet Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17 13 15
  • OmniClassタイトルModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING
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
類似製品