製品の公開
IMPACTODAN BT
Danosa

IMPACTODAN BT

Google翻訳”,

柔軟な架橋ポリエチレン膜。
ラミネート床下の防音と湿気からの保護として使用されます。


範囲:

-住宅の床の更新。

-ラミネートフローリングの防湿および分離アンダーレイ。

-住宅、ホテル、病院などの500Kg/m²を超えるサポートでの衝撃音に対する防音。

仕様
  • TECHNICAL DATA:

    - Thickness: 3 mm (EN 1923)
    - Thickness tolerance: less than 10% (EN 823)
    - Length and width tolerance: less than 10 % (EN 822)
    - Reduction of transmitted impact noise, ΔLn: 22 dB (EN 140-8, EN 717-2)
    - Dynamic stiffness: ≤60 MN/m3 (EN 29052-1)
    - Density: 40 ± 4 kg/m3 (EN 845)
    - Hysteresis load: more than 2.1 Nm (EN 3386-1)

    - Water absorption under hydrostatic pressure: 1.66% (EN-12087)

    - Water diffusion factor, μ: more than 2000 (EN 12086)
    - Compression strength to 25%: 40 kPa (UNE EN ISO 3386-1)
    - Compression set 24 h, 50% comp., 23ºC: less than 10 % (EN 1856)
    - Tear resistance more than: 20 N (EN 12310-1)
    - Reaction to fire: F Euroclase (EN 13501-1)
    - Thermal conductivity: 0.070 W/mK (EN 12667)


    ENVIRONMENTAL INFORMATION

    - Content of recycled raw material: 5 % 
    - Pre-consumer Recycled Content: 100 % 
    - Post-consumer Recycled Content: 0 % 
    - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España) 
    - Volatile organic compounds (VOCs): 30 µg/m3 (ISO 16000-6:2006)

    PRESENTATION:

    - Length: 25 m
    - Width: 1.06 m
    - Total thickness: 3 mm
    - Product Code: 620051

技術仕様
  • Unique refimpactodan_bt
  • コレクションセットAcoustic Insulation
  • コレクションPolyethylene
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1060
  • 幅(mm)25000
  • 奥行き(mm)3
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Insulation
  • OmniClassNumber23-39 11 11 13
  • OmniClassタイトルNoise Barriers
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes
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
類似製品