製品の公開
INT2 Intensive green roof
Danosa

INT2 Intensive green roof

Google翻訳”,
集中的な屋上緑化:-防水性:非接着PVC膜-断熱性:押出ポリスチレン(XPS)-仕上げ:集中的な植生利点:-根の浸透に対する防水性。 -紫外線に強い防水。 -逆さの屋根は防水耐久性を改善し、層間の凝縮を防ぎます。 -熱風で溶接。 -非接着防水。 -圧縮に対する高い耐性と低い吸水率を備えた断熱材。 -耐圧縮性に優れた排水。 -LEEDグリーンルーフシステム。 -PVC材料のリサイクルに関するヨーロッパのプログラムROOFCOLLECT。 -環境製品宣言(EPD)。使用法:-ロジスティックおよび工業用建物。 -一般の出席者用の建物:ショッピングセンター。 -公共または民間の住宅用建物。 -教育用の建物:学校、大学、保育園。 -管理および企業の建物。 -医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTI-PUNCTURE: - Product: DANOFELT PY 300 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 300 g/m² WATERPROOFING: - Product: DANOPOL FV 1.2 - Description: it is a synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with Fibre glass mat. Designed for flat roof waterproofing, U.V. resistant. - EN 13956: Flexible sheet for waterproofing SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 300 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 300 g/m² THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN TR - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m² DRAINAGE AND FILTRATION: - Product: DANODREN JARDIN - Description: it is a high density polyethylene (HDPE) green nodular sheet bonded by thermofusion to a nonwoven calendered polypropylene geotextile. - Property: drainage (ISO 12958) - Value: 1,5 l/m·s
技術仕様
  • Unique refINT2
  • コレクションセットRoofing
  • コレクションInverted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードSs_45_40_47_40
  • Uniclass2015詳細Intensive green roof systems
  • MasterFormat 2014 コード07 54 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermoplastic Membrane Roofing
  • OmniClassNumber23-13 39 31 11 27
  • OmniClassタイトルPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING