製品の公開
NOX5 Walking inverted purifying roof
Danosa

NOX5 Walking inverted purifying roof

Google翻訳”,

逆さまの浄化屋根を歩く

-防水:接着された2層瀝青膜(SBS)-断熱:断熱スラブ-仕上げ:断熱スラブ

利点:

-絶縁および除染スラブ仕上げ。

-高い弾力性と優れた耐久性を備えた防水。

-トーチランプを使用したアプリケーション。

-接着された2層防水。

-微生物や錆に強い防水膜。

-逆さの屋根は防水耐久性を改善し、層間の凝縮を防ぎます。

-環境製品宣言(EPD)。

使用法:

-ロジスティックおよび工業用建物。

-一般の出席者用の建物:ショッピングセンター。

-公共または民間の住宅用建物。

-教育用の建物:学校、大学、保育園。

-管理および企業の建物。

-医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。

仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: CURIDAN 

    - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. 

    - Property: adhesion 

    - Value: ≥ 0,3 kg/m2

    WATERPROOFING: 

     - Product: GLASDAN 30 P POL  

    - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with APP modified bitumen mastic.  

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING: 

    - Product: ESTERDAN 40 P POL 

    - Description: waterproofing bituminous sheet with non self-protected surface composed of a reinforced polyester felt reinforcement and covered on both sides with APP modified bitumen mastic. 

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 200 

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. 

    - Property: Weight  

    - Value: 200 g/m²

    INSULATING SLAB:

    - Product: DANOLOSA NOx

    - Description: it is an insulating and decontaminant slab consisting of porous concrete, which acts as a mechanical protection over an extruded polystyrene base, resulting in a durable and practical insulated surface. Dimensions: 50x50cm.

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) 

    - Value: λ= 0,034 W/mK

技術仕様
  • Unique refNOX5
  • コレクションセットPurifying roofs
  • コレクションPurifying roofs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアスファルト
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 55 52
  • MasterFormat 2014 タイトルModified Bituminous Protected Membrane Roofing
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 11
  • OmniClassタイトルExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING