製品を公開する
JUNTODAN E Joint fillers
Danosa

JUNTODAN E Joint fillers

Google翻訳,

Juntodan Eは、改質ビチューメンで構成された接合部のシーリング用製品です。長さ約50cm、さまざまな直径のコード形状で提供されます。これにより、関節のパフォーマンスと時間の経過に伴う自由な動きが可能になります。

範囲
推奨される使用法:
-建設や公共工事の半伸縮継手のシール材として使用されています。
-水力工事、排水溝、運河、貯水槽、プール、ダム、テラス、コンクリートなどのフィラー伸縮継手として使用されます。

その他の用途:
-シーリングの亀裂と亀裂。

利点と利点
JUNTODAN Eは、無期限にプラスチックのままであり、溶剤が不足しても硬化せず、低温で柔軟性があり、高い周囲温度に流れず、接合部の側面に非常によく接着し、動きを吸収しやすくなります。割れたり捨てたりすることなく。

利点
-寒冷地での簡単な実装。
-素晴らしい内部の結束。
-破棄せずに移動を受け入れます。
-高温で流れないでください。
-溶剤の免除。
-あらゆるタイプの媒体への適応。

利点

-コンクリートへの良好な接着。
-あらゆる関節への適応。
-長期にわたってそのプロパティを保持します。
-水に敏感ではありません。
-防水。
-無毒、または可燃性。

仕様
  • PRESENTATION
    - ml for box: 72 / 42 / 30 ml
    - Boxes: 144 / 84 / 60 cords
    - Length: 50 cm
    - Diameter: 15 / 20 / 25 mm
    - Product Code: 311070 / 311071 /311072

技術仕様
  • 固有参照番号juntodan_e
  • 製品ファミリBituminous Waterproofing
  • 製品グループAsphalt
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-18
  • 版番号1
  • 幅(mm)500
関連
  • 主要素材歴青
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリー建設 - ジョイント・接続システム
  • IFC分類建物エレメント代替
  • Uniclass 2015 コードPr_25_71_44_08
  • Uniclass 2015 説明Bitumen rubber expansion joint fillers
  • CSI MasterFormat 2014 コード07 91 26
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルJoint Fillers
  • OmniClass 番号23-13 23 19 11
  • OmniClass タイトルJoint Fillers
  • CSI UniFormat II コードB1010
  • CSI UniFormat II タイトルFloor Construction