製品の公開
NTV1 Non-walking roof
Danosa

NTV1 Non-walking roof

Google翻訳”,
ノンウォーキングルーフ:-防水:接着された単層瀝青膜(SBS)-断熱:内側-仕上げ:屋外シート利点:-高弾性と優れた耐久性を備えた防水。 -トーチランプを使用したアプリケーション。 -自己修復防水膜。 -接着された単層防水。 -亀裂を迂回する優れた能力。 -微生物や錆に強い防水膜。 -紫外線に強い防水。 -環境製品宣言(EPD)。使用法:-ロジスティックおよび工業用建物。 -一般の出席者用の建物:ショッピングセンター。 -公共または民間の住宅用建物。 -教育用の建物:学校、大学、保育園。 -管理および企業の建物。 -医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST - Description: it is a waterproofing bituminous sheet with self-protected surface composed of a reinforced polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in grey (black) colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing
技術仕様
  • Unique refNTV1
  • コレクションセットRoofing
  • コレクションWithout insulation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアスファルト
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 13 52
  • MasterFormat 2014 タイトルModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 25 15 13 11
  • OmniClassタイトルBituminous Dampproofing Coatings
  • UniFormatIIコードB3010
  • UniFormatIIタイトルRoof Coverings