製品を公開する
PVC Cup
Danosa

PVC Cup

Google翻訳,
すべてのDANOPOLシートと互換性のあるØ110mmダウンパイプ用の垂直出力付きPVCカップ。 PVCパイプを詰まらせる可能性のある要素から保護するための排水バスケットが付属しています。 SCOPE合成防水PVC可塑化膜の防水アクセサリーとして使用され、防水膜に溶接された翼が取り付けられています。
仕様
  • PRESENTATION
    - Height: 250 mm
    - Diameter: 110 mm
    - Product Code: 710252

    ADVANTAGES AND BENEFITS

    ADVANTAGES
    - It solves the connection to drain easily and securely.
    - Good flexibility.
    - Compatible with all synthetic sheets of Danopol range.

    BENEFITS
    - It facilitates the closing of the membrane into the drain.
    - It adapts good to irregularities on the surface.
    - It provides a high reliability welding and finish.

技術仕様
  • 固有参照番号protector_cazoleta_pvc
  • 製品ファミリDrainages
  • 製品グループHorizontal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-18
  • 版番号1
  • 高さ(mm)250
  • 幅(mm)110
関連
  • 主要素材PVC
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 排水
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Roofing drains
  • UNSPSC コード30151605
  • Uniclass 2015 コードSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 説明Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
  • OmniClass 番号23-31 27 00
  • OmniClass タイトルFloor Drains