製品を公開する
HDPE gravel retainer
Danosa

HDPE gravel retainer

Google翻訳,
HDPEグラベルリテーナー
仕様
  • PRESENTATION
    - Base diameter: 335 mm
    - Inside diameter base: 198 mm
    - Height: 150 mm
    - Product Code: 710231

技術仕様
  • 固有参照番号protector_hpde_paragravillas
  • 製品ファミリDrainages
  • 製品グループHorizontal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-18
  • 版番号1
  • 高さ(mm)150
  • 幅(mm)335
関連
  • 主要素材ポリエチレン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 排水
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Roofing drains
  • UNSPSC コード30151605
  • Uniclass 2015 コードSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 説明Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
  • OmniClass 番号23-31 27 00
  • OmniClass タイトルFloor Drains