製品の公開
TVA1 Vehicles roof
Danosa

TVA1 Vehicles roof

Google翻訳”,

車両の屋根:

-防水:接着された2層瀝青膜(SBS)
-仕上げ:熱間圧延アスファルト

利点:

-高い弾力性と優れた耐久性を備えた防水。
-トーチランプを使用したアプリケーション。
-自己修復防水膜。
-接着された2層防水。
-亀裂を迂回する優れた能力。
-微生物や錆に強い防水膜。
-車両交通用の特別な防水システム。
-直接のアスファルト舗装の流出を受け入れます。
-環境製品宣言(EPD)。

使用法:

-ロジスティックおよび工業用建物。
-一般の出席者用の建物:ショッピングセンター。
-公共または民間の住宅用建物。
-教育用の建物:学校、大学、保育園。
-管理および企業の建物。
-医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。

仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: GLASDAN 30 P ELAST - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing WATERPROOFING: - Product: POLYDAN 60 TF ELAST - Description: it is a waterproofing bituminous sheet with self-protected surface of 6 kg/m², LBM(SBS)-60/G-FP. Composed of a non-woven polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in grey (black) colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - EN 14695: Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete.
技術仕様
  • Unique refTVA1
  • コレクションセットFlooring
  • コレクションWithout insulation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアスファルト
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 55 53
  • MasterFormat 2014 タイトルElastomeric Protected Membrane Roofing
  • OmniClassNumber23-13 39 31 13 23
  • OmniClassタイトルModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING