製品の公開
TVH1 Vehicles roof
Danosa

TVH1 Vehicles roof

Google翻訳”,
車両の屋根:-防水:接着された2層瀝青膜(SBS)-仕上げ:コンクリートの転がり面利点:-高弾性と優れた耐久性を備えた防水。 -トーチランプを使用したアプリケーション。 -自己修復防水膜。 -接着された2層防水。 -亀裂を迂回する優れた能力。 -微生物や錆に強い防水膜。 -車両交通用の特別な防水システム。 -環境製品宣言(EPD)。使用法:-ロジスティックおよび工業用建物。 -一般の出席者用の建物:ショッピングセンター。 -公共または民間の住宅用建物。 -教育用の建物:学校、大学、保育園。 -管理および企業の建物。 -医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: GLASDAN 30 P ELAST - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing WATERPROOFING: - Product: POLYDAN 48 P PARKING - Description: bituminous waterproofing sheet composed of a non-woven great heavyweight polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. Membrane with an upper surface geotextile finished and a lower surface in polyethylene film. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - EN 14695: Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete. SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m²
技術仕様
  • Unique refTVH1
  • コレクションセットRoofing
  • コレクションWithout insulation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアスファルト
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルModified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClassNumber23-13 39 31 13 23
  • OmniClassタイトルModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING