製品の公開
3DLITE Fern green
Danpal

3DLITE Fern green

Google翻訳”,
建物の自然光を最適化することは継続的な課題です。Danpalon®3DLITEは、Danpal®によって開発された高度で革新的な製品であり、建築家がエネルギー節約と照明効率の向上に貢献しながら創造的に設計できるようにします。 3DLITEには、断熱と特別なダイナミックな外観を提供しながら、日中均一に浸透するように太陽光を選択的に制御する、交互に統合されたシェーディングルーバーが含まれています。
仕様
  • Thickness : 22 mm Modules : 600 mm Length : Standard up to 12m maximum
技術仕様
  • Unique ref3DLITE-Fern-Green
  • コレクションセットDanpalon®
  • コレクション3DLITE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリカーボネイト
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類建物エレメント
  • Uniclass2015コードPr_25_71_63_65
  • Uniclass2015詳細Polycarbonate profiled sheets
  • MasterFormat 2014 コード08 45 13
  • MasterFormat 2014 タイトルStructured-Polycarbonate-Panel Assemblies
  • OmniClassNumber23-13 19 13 11 23
  • OmniClassタイトルSolid Plastic Sheets
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
類似製品