製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
danze/products/26959ab4-1cc2-4b05-81bb-b085940f3943
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
Danze D201144 Sirius Single Handle Bathroom Faucet
利用可能地域: アメリカ合衆国
Danze
フォロー
Danze D201144 Sirius Single Handle Bathroom Faucet
Google翻訳,
原文を見る
流量:
1.2gpm(4.5L / min)最大流量@ 60 psi
スプレー機能:
天然リボン水流が特徴
注ぎ口の高さとリーチ:
13 "(330mm)注ぎ口の高さと5 1/2"(140mm)注ぎ口のリーチ
カートリッジタイプ:
ドリップフリー性能のための耐久性のあるセラミックディスクバルブ
スパウトスイベル:
360°スイベルスパウト
ドレン:
オーバーフローの有無にかかわらず、船舶用のカバー付きの金属グリッドストレーナドレンが含まれています
保証:
Danze製品は、製造上の欠陥に対する当社のメーカーの生涯限定保証の対象となります。
Amazon.comで紹介されているように
ダウンロード
仕様
仕様
Mounting:
Single Hole Installation
Deck Plate:
Optional Deck Plate, DA607568, Sold Separately
Height:
13" (330 mm)
Width:
5" (127mm)
Depth:
6 5/8" (169mm)
Connection Type:
9/18"-24UNEF 3/8" compression connection
Maximum Deck Thickness:
2 1/2" (63mm)
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
Danze-D201144-Sirius-Single-Handle-Bathroom-Faucet
製品ファミリ
Faucet
製品グループ
Bathroom
タイプ
ドキュメント(参考)
公開日
2019-02-21
版番号
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.amazon.com/dp/B01BFHUZ38?tag=bimobject-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
関連
関連
主要素材
真鍮
設計国
アメリカ合衆国
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
サニタリー - 蛇口・混合栓
UNSPSC 名称
Plumbing fixtures
UNSPSC コード
3018
CSI MasterFormat 2014 コード
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 番号
23-31 11 00
OmniClass タイトル
Faucets
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
ダウンロード
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
ダウンロード