製品を公開する
Danze D225018 Vaughn Single Handle Bathroom Faucet
Danze

Danze D225018 Vaughn Single Handle Bathroom Faucet

Google翻訳,
  • 流量: 1.2gpm(4.5L / min)最大流量@ 60 psi
  • スプレー機能:透明で非スプラッシュの層流水流が特徴
  • 注ぎ口の高さとリーチ: 4 1/8"注ぎ口の高さと51/16"注ぎ口のリーチ
  • カートリッジタイプ:ドリップフリー性能のための耐久性のあるセラミックディスクバルブ
  • 排水:簡単に設置できる金属製のポップアップ排水アセンブリが含まれています
  • 内容:オプションの高温/低温温度インジケーター
  • 保証: Danze製品は、製造上の欠陥に対する当社のメーカーの生涯限定保証の対象となります。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
    • Mounting: Single Hole Installation
    • Deck Plate: Optional Deck Plate, DA667229, Sold Separately
    • Height: 8 1/8" (207mm)
    • Width: 2 1/16" (52mm)
    • Depth: 6 11/16" (171mm)
    • Connection Type: 9/16"-24UNEF 3/8" compression connection
    • Maximum Deck Thickness: 3" (76mm)
技術仕様
  • 固有参照番号Danze-D225018-Vaughn-Single-Handle-Bathroom-Faucet
  • 製品ファミリFaucet
  • 製品グループBathroom
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-21
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets

対応地域

北米
アメリカ合衆国