製品の公開
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 205mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 205mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 205mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 205mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 205mm

    Google翻訳”,

    dassoXTR Epic Cognac Lumber and Panel は、さまざまな用途で優れた耐久性と性能を発揮する高品質の竹製品です。長年にわたって美しさを持続できる屋外用家具の製造に特に適しています。さらに、さまざまなプロジェクト要件に対応できるよう、さまざまなサイズが用意されています。

    仕様
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*205mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:47.66 Sq.m.Per Pallet: 857.93 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    技術仕様
    • Unique refEL20-205-6FT-PAC-Bamboo-Lumber
    • コレクションセットdassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • コレクションdassoCTECH Fused Bamboo Lumber
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-08-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)20
    • 幅(mm)205
    • 奥行き(mm)1860
    関連
    • 主なマテリアル竹
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)9.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 木材
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード06 71 13
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Lumber

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア