製品の公開
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm
    dasso Group

    dassoXTR Unfinished Lumber 625mm

    Google翻訳”,
    dassoXTR の木材とパネルは未完成の木材と同様に考慮されます。それは S2S+RE2 (側面を削る必要があります) です。この素材はあらかじめ下塗りされていないため、ユーザーが好みに応じて仕上げることができます。木材とパネルはどちらも特大サイズで、20mm と 40mm の 2 つの異なる厚さにトリミングできます。 dassoXTR 竹パネルは、何年も美しさが持続する屋外用家具の作成に最適です。
    仕様
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*625mm*20/40mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:46.5 Sq.m.Per Pallet: 837 Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    技術仕様
    • Unique refXL20-152-6FT-UAC-Bamboo-Lumber
    • コレクションセットdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • コレクションdassoXTR Fused Bamboo Lumber
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-08-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)20
    • 幅(mm)625
    • 奥行き(mm)1860
    関連
    • 主なマテリアル竹
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)27.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 木材
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード06 71 13
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Lumber

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア