製品の公開
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
    dasso Group

    dassoXTR Unfinished Lumber 205mm

    Google翻訳”,
    dassoXTR の木材とパネルは未完成の木材と同様に考慮されます。それは S2S+RE2 (側面を削る必要があります) です。この素材はあらかじめ下塗りされていないため、ユーザーが好みに応じて仕上げることができます。木材とパネルはどちらも特大サイズで、20mm と 40mm の 2 つの異なる厚さにトリミングできます。 dassoXTR 竹パネルは、何年も美しさが持続する屋外用家具の作成に最適です。
    仕様
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*205mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:47.66 Sq.m.Per Pallet: 857.93 Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    技術仕様
    • Unique refXL20-205-6FT-UAC-Bamboo-Lumber
    • コレクションセットdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • コレクションdassoXTR Fused Bamboo Lumber
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-08-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)20
    • 幅(mm)205
    • 奥行き(mm)1860
    関連
    • 主なマテリアル竹
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)9.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 木材
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード06 71 13
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Lumber

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア