製品の公開
Silia, Shelf wall-mounted
Deante

Silia, Shelf wall-mounted

Google翻訳”,
化粧品の棚は、すべてのバスルーム、シャワー、バスタブ、洗面台で非常に便利です。 Deante シェルフは非常に実用的です。透かし構造により効率よく水切りができ、お手入れも布で拭くか流水ですすぐだけで済みます。製造に使用される素材は硬くてしっかりしており、その仕上げは他のバスルームの装飾要素とよく調和しています.この製品は壁に取り付けられるため、優れた配置オプションと追加のスペースが得られます。
仕様
  • Finish:  gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  436
    Depth [mm]:  124
    Mounting kit included:  Yes

技術仕様
  • Unique refADI_Z511
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー

対応地域

ヨーロッパ