製品の公開
Arnika, Bath mixer, freestanding with shower set
Arnika, Bath mixer, freestanding with shower set
    Deante

    Arnika, Bath mixer, freestanding with shower set

    Google翻訳”,
    見た目の美しさと機能性を兼ね備えた浴槽用水栓です。古典的な形状は、小さなバスルームと大きなバスルームの両方で大きく構成されています。重厚な本体は最高品質の真鍮で作られ、エレガントに仕上げられています。掃除が簡単で、石の過度の堆積を防ぎます。浴槽の蛇口にはエアレーターも装備されています。この装置は、流れの水滴と通気を遮断します。おかげで水が柔らかくなりました。
    仕様
    • MIXER
      Finish: nero
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: floor
      Flow class [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
      Acoustic group [dB]: II (20 < x ≤ 30)
      Check valves: yes
      Additional features: adjustable shower head angle
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 35 mm
      SPOUTS
      Spout type: still
      Material: brass
      FUNCTION SWITCH
      Switch type: ceramic mechanical
      AERATORS
      Aerator type: coin-slot
      Aerator size: M24
      HOSES
      Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Anti-twist: 1
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 3
      Anti-calc: yes

    技術仕様
    • Unique refBQA_N17M
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFausets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓