製品の公開
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
    Deante

    Mokko, Toilet paper stand, with shelf

    Google翻訳”,
    ブラシ、化粧品、カトラリーのスタンドを使用すると、バスルームやキッチンに置いておくことができます。垂直に設置された濡れた物体は、散乱する可能性があり、占有するスペースが少なくなります。それらはシャープに分散されておらず、平らな棚からの偶発的な飛び出しを脅かしません。思いやりのある水切りは簡単に空にすることができますが、きれいにすることもできます。スタンドは高さの異なる2つのパーツで構成されています。それは慎重に鋼でできており、シリーズの他のアクセサリーと一緒に提示するのが最適です。全体に独創的な棚が飾られており、携帯電話やメガネを延期することができます。
    仕様
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  800
      Width [mm]:  305
      Depth [mm]:  160
      Multifunctional product:  Yes
    技術仕様
    • Unique refADM_N242
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)800
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー