製品の公開
Round, Toilet paper stand - 3-function
Round, Toilet paper stand - 3-function
Round, Toilet paper stand - 3-function
    Deante

    Round, Toilet paper stand - 3-function

    Google翻訳”,
    ブラシ、化粧品、カトラリーのスタンドを使用すると、バスルームやキッチンに置いておくことができます。垂直に設置された濡れた物体は、散乱する可能性があり、占有するスペースが少なくなります。それらはシャープに分散されておらず、平らな棚からの偶発的な飛び出しを脅かしません。思いやりのある水切りは簡単に空にすることができますが、きれいにすることもできます。スタンドは高さの異なる2つのパーツで構成されています。それは慎重に鋼でできており、シリーズの他のアクセサリーと一緒に提示するのが最適です。 1つのスタンドには3つの機能があります-ペーパーホルダーと予備のロールとトイレへのブラシの場所です。これのおかげで、あなたは部屋のスペースを節約し、あなた自身をきれいにすることをより簡単にするでしょう。
    仕様
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  brass, stainless steel, glass
      Height [mm]:  527
      Width [mm]:  330
      Depth [mm]:  160
      Multifunctional product:  Yes
    技術仕様
    • Unique refADR_N732
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー