製品の公開
Round, Toilet paper stand  - 3-function
Deante

Round, Toilet paper stand - 3-function

Google翻訳”,
ブラシ、化粧品、カトラリーのスタンドを使用すると、バスルームやキッチンに置いておくことができます。垂直に設置された濡れた物体は、散乱する可能性があり、占有するスペースが少なくなります。それらはシャープに分散されておらず、平らな棚からの偶発的な飛び出しを脅かしません。思いやりのある水切りは簡単に空にすることができますが、きれいにすることもできます。スタンドは高さの異なる2つのパーツで構成されています。それは慎重に鋼でできており、シリーズの他のアクセサリーと一緒に提示するのが最適です。 1つのスタンドには3つの機能があります-ペーパーホルダーと予備のロールとトイレへのブラシの場所です。これのおかげで、あなたは部屋のスペースを節約し、あなた自身をきれいにすることをより簡単にするでしょう。
仕様
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  matte
    Material:  brass, stainless steel, glass
    Height [mm]:  527
    Width [mm]:  330
    Depth [mm]:  160
    Multifunctional product:  Yes
技術仕様
  • Unique refADR_R732
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-11-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー