製品の公開
Silia HEXA, Washbasin tap
Deante

Silia HEXA, Washbasin tap

Google翻訳”,
気品あるフォルムと時代を超越したシンプルさ、革新的でメンテナンスが簡単なブラッシュドスチールコーティング、45cmの接続ホース付属、ミキサー本体は最高品質の真鍮製、ミキサーには水流エアレーターが装備されています、取り付けスリーブでミキサーの設置が容易、可動式エアレーターで水流を調整可能、最高の素材のみを使用、その品質は実験室テストで確認済み、Z流量クラス(4~9 l/分)で水消費量を削減、全色対応の器具用洗浄剤
仕様
  • Mixer: Finish: steel Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 179 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Mixer spout range [mm]: 110 Material: brass Aerator: Aerator type: swivel, flat Aerator size: M18 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
技術仕様
  • Unique refBHS_F20M
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションFausets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-04-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)80
  • 幅(mm)200
  • 奥行き(mm)350
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

対応地域

ヨーロッパ