製品の公開
Silia HEXA, Washbasin tap, with rectangular spout
Silia HEXA, Washbasin tap, with rectangular spout
    Deante

    Silia HEXA, Washbasin tap, with rectangular spout

    Google翻訳”,
    気品あるフォルムと時代を超越したシンプルさ、革新的でお手入れが簡単なブラッシュドスチールコーティング、ミキサーには水流エアレーターが装備されています、ミキサー本体は最高品質の真鍮製、可動式エアレーターで水流を調整できます、取り付けスリーブでミキサーの設置が容易、45 cmの接続ホースが付属、最高の素材のみを使用、その品質は実験室テストで確認済み、Z流量クラス(4~9 l/分)で水の消費量を削減、側面のレバーで吐水口の清潔を保ちやすい、全色の器具用洗浄剤をご用意
    仕様
    • Mixer: Finish: steel Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 170 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Mixer spout range [mm]: 120 Material: brass Aerator: Aerator type: flat, swivel, honeycomb Aerator size: M24 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
    技術仕様
    • Unique refBHS_F24M
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFausets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)220
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

    対応地域

    ヨーロッパ