製品の公開
Silia HEXA, Washbasin tap
Silia HEXA, Washbasin tap
    Deante

    Silia HEXA, Washbasin tap

    Google翻訳”,
    気品あるフォルムと時代を超越したシンプルさ、取り付けスリーブでミキサーの設置を容易に、革新的でメンテナンスが簡単なブラッシュゴールドコーティング、可動式エアレーターで水流を調整可能、最高の素材のみを使用し、その品質は実験室テストで確認済み、ミキサーには水流エアレーターが装備されています、ミキサー本体は最高品質の真鍮製、45 cmの接続ホースが付属、Z流量クラス(4~9 l/分)で水の消費量を削減、全色の器具用洗浄剤をご用意
    仕様
    • Mixer: Finish: brushed gold Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 179 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Spout type: still Mixer spout range [mm]: 110 Material: brass Aerator: Aerator type: swivel, flat Aerator size: M18 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
    技術仕様
    • Unique refBHS_R20M
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFausets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

    対応地域

    ヨーロッパ