製品の公開
Silia HEXA, Washbasin tap, tall, with rectangular spout
Deante

Silia HEXA, Washbasin tap, tall, with rectangular spout

Google翻訳”,
気品あるフォルムと時代を超越したシンプルさ。ミキサー本体は最高品質の真鍮製。革新的でメンテナンスが簡単なブラッシュゴールドコーティング。ミキサーにはストリームエアレーターが装備されています。可動式エアレーターで水流を方向付けることができます。最高の素材のみを使用し、その品質は実験室テストで確認されています。45 cmの接続ホースが付属。取り付けスリーブでミキサーの設置が容易。Z流量クラス(4~9 l/分)で水の消費量を削減。側面のレバーで注ぎ口を清潔に保ちやすい。全色の器具用洗浄剤をご用意。
仕様
  • Mixer: Finish: brushed gold Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 305 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Spout type: still Mixer spout range [mm]: 185 Material: brass Aerator: Aerator type: flat, swivel, honeycomb Aerator size: M24 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
技術仕様
  • Unique refBHS_R24K
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションFausets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-04-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)110
  • 幅(mm)270
  • 奥行き(mm)490
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

対応地域

ヨーロッパ