製品の公開
Arnika, Washbasin tap, tall
Deante

Arnika, Washbasin tap, tall

Google翻訳”,
バスルーム洗面台タップ Deante は、優れたデザインと実用的な環境ソリューションを組み合わせたものです。ボディには高品質の真鍮を使用しており、長年にわたって故障なく使用できます。クラシックなラインにより、伝統的なバスルームとよりモダンなバスルームの装飾の他の要素によって大きく構成されています。バッテリーにはオンとオフを切り替えるための古典的なレバーがありません。内蔵センサーが注ぎ口の下にある手の動きを検出し、その存在に反応します。これは、公共の場所でも、住民がエコロジーと水とお金の節約に気を配るプライベートバスルームの両方でも機能します。こちらは温度調整機能のないモデルです。 230/6V電源。
仕様
  • MIXER
    Finish: chrome
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
    SPOUTS
    Spout type: still
    Mixer spout range [mm]: 170
    Material: brass
    AERATORS
    Aerator type: silicone
    Aerator size: M22
    CONNECTING HOSES
    Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10

技術仕様
  • Unique refBQA_020N
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションFausets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓