製品の公開
Arnika, Washbasin tap, tall
Arnika, Washbasin tap, tall
Arnika, Washbasin tap, tall
Arnika, Washbasin tap, tall
    Deante

    Arnika, Washbasin tap, tall

    Google翻訳”,
    バスルーム洗面台タップ Deante は、優れたデザインと実用的な環境ソリューションを組み合わせたものです。ボディには高品質の真鍮を使用しており、長年にわたって故障なく使用できます。クラシックなラインにより、伝統的なバスルームとよりモダンなバスルームの装飾の他の要素によって大きく構成されています。バッテリーにはオンとオフを切り替えるための古典的なレバーがありません。内蔵センサーが注ぎ口の下にある手の動きを検出し、その存在に反応します。これは、公共の場所でも、住民がエコロジーと水とお金の節約に気を配るプライベートバスルームの両方でも機能します。こちらは温度調整機能のないモデルです。 230/6V電源。
    仕様
    • MIXER
      Finish: titanium
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 35 mm
      SPOUTS
      Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 170
      Material: brass
      AERATORS
      Aerator type: silicone
      Aerator size: M22
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M10

    技術仕様
    • Unique refBQA_D20N
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFausets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓