製品の公開
Blur, Washbasin tap
Blur, Washbasin tap
Blur, Washbasin tap
Blur, Washbasin tap
    Deante

    Blur, Washbasin tap

    Google翻訳”,
    バスルーム洗面台タップ Deante は、優れたデザインと実用的な環境ソリューションを組み合わせたものです。ボディには高品質の真鍮を使用しており、長年にわたって故障なく使用できます。クラシックなラインにより、伝統的なバスルームとよりモダンなバスルームの装飾の他の要素によって大きく構成されています。こちらはハイモデルです。
    仕様
    • MIXER
      Finish: chrome
      Material: brass
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: II (20 < x ≤ 30)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 26 mm
      SPOUT
      Mixer spout range [mm]: 117
      AERATOR
      Aerator type: honeycomb
      Aerator size: M24
      CONNECTING HOSE
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M10

    技術仕様
    • Unique refBQL_020M
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFausets
    • 公開日2024-10-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓