製品の公開
Blur, Bidet tap
Deante

Blur, Bidet tap

Google翻訳”,
バスルーム洗面台タップ Deante は、優れたデザインと実用的な環境ソリューションを組み合わせたものです。ボディには高品質の真鍮を使用しており、長年にわたって故障なく使用できます。クラシックなラインにより、伝統的なバスルームとよりモダンなバスルームの装飾の他の要素によって大きく構成されています。こちらはハイモデルです。
仕様
  • MIXER
    Finish: nero
    Material: brass
    Installation method: standing
    Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
    Acoustic group [dB]: II (20 < x ≤ 30)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 26 mm
    AERATOR
    Aerator type: honeycomb
    Aerator size: M18
    CONNECTING HOSE
    Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10

技術仕様
  • Unique refBQL_N30M
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションFausets
  • 公開日2024-10-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓