製品の公開
Corda, Kitchen tap, with elastic spout - 2 stream types
Corda, Kitchen tap, with elastic spout - 2 stream types
Corda, Kitchen tap, with elastic spout - 2 stream types
    Deante

    Corda, Kitchen tap, with elastic spout - 2 stream types

    Google翻訳”,
    機能的なキッチン用蛇口は、高い使いやすさと美しい外観を念頭に置いて設計されています。エレガントなデザインは、モダンなインテリアだけでなく、スカンジナビアや伝統的なインテリアにもマッチします。シンク用蛇口には、水の寿命を縮めるエアレーターが付いています。これは、食器を手で洗うときに非常に重要です。また、エアレーター付きの水流はより柔らかくなります。注ぎ口は柔軟性があり、オーブンのベーキングトレイや冷蔵庫の棚など、大きくて小さいアイテムを簡単にすすぐことができます。蛇口には、エアレーター付きから雨水への水流スイッチが付いています。
    仕様
    • MIXER
      Finish: nero
      Material: steel 304
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 25 mm
      SPOUT
      Spout type: elastic
      Material: silicone
      AERATOR
      Aerator type: honeycomb
      Aerator size: M15
      CONNECTING HOSE
      Length [mm]: 600
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: 3/8''
      HAND SHOWER
      Number of functions: 2

    技術仕様
    • Unique refBRC_N72M
    • コレクションセットKitchen
    • コレクションFausets
    • 公開日2024-10-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓