製品の公開
Tubo, Washbasin tap
Tubo, Washbasin tap
Tubo, Washbasin tap
    Deante

    Tubo, Washbasin tap

    Google翻訳”,
    バスルーム洗面台タップ Deante は、優れたデザインと実用的な環境ソリューションを組み合わせたものです。ボディには高品質の真鍮を使用しており、長年にわたって故障なく使用できます。クラシックなラインにより、伝統的なバスルームとよりモダンなバスルームの装飾の他の要素によって大きく構成されています。こちらはハイモデルです。
    仕様
    • MIXER
      Finish: chrome
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Total mixer height [mm]: 147
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
       
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 35 mm
       
      SPOUTS
      Spout type: still
      Material: brass
       
      AERATORS
      Aerator type: honeycomb
      Aerator size: M24
       
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M10

    技術仕様
    • Unique refBUT_020M
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓