製品の公開
Concealed shower set with mixer BOX
Deante

Concealed shower set with mixer BOX

Google翻訳”,
隠されたシャワーセットには、シャワー設備に必要なすべての部品が含まれています。実験室の条件下で繰り返しテストされた高品質の使用済み材料は、トラブルのないことを保証します。モダンなデザインとエレガントな仕上げが目を引くものであり、隠されたアセンブリは光学的にスペースを拡大します。最小限のソリューションにより、たとえば化粧品やハンガー用の追加の棚に置くことができます。その結果、部屋全体がより簡単かつ迅速になります。
仕様
  • MIXER
    Mixer type: Concealed BOX, mixer
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2)
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    SPOUT
    Spout type: still
    Range of shower/ bath spout [mm]: 375
    SHOWER OVERHEAD
    Shape: square
    Material: steel 304
    Width [mm]: 300
    Length [mm]: 300
    thickness: 55
    Anti-calc: yes
    Number of functions: 1
    Stream type: rain
    Quick response time for turning the water on and off: yes
    HAND SHOWER
    Number of functions: 3
    Anti-calc: yes
    Stream type: rain, mist, mixed
    HOSE
    Length [mm]: 1500
    Braid type: not applicable
    Braid material: PVC
    Anti-twist: 1
    ANGLED HOSE CONNECTOR
    Connection type: for the hose with hand shower holder
    Shape: square
    Material: brass
    Connection thread: yes
    Concealed mounting: yes

技術仕様
  • Unique refBXYZNQAM
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー

対応地域

ヨーロッパ