製品の公開
Correo, Stone shelf, for bathroom console or tower - modular system
Correo, Stone shelf, for bathroom console or tower - modular system
    Deante

    Correo, Stone shelf, for bathroom console or tower - modular system

    Google翻訳”,
    素朴またはモダンなスカンジナビアスタイルで装飾されたバスルームにぴったりの石の棚。石や木などの素材を使用することで、自然に親しみ、居心地の良い空間を演出します。さらに、この原材料は非常に耐久性があり、引っかき傷、化学薬品、または変色に対して耐性があります。清潔に保つのも簡単です。ポストとDeante用に設計された棚-モジュラーバスルームソリューション。残りのモジュラーシステム製品と互換性があります。個々の要素の美しい外観と高いユーザビリティを接続するために、任意の方法でバスルームを設計できます。
    仕様
    • Finish:  grey
      Surface type:  matte
      Width [mm]:  267
      Length [mm]:  367
      Height [mm]:  13
      Material:  lapitec
      Produced with Bio-care technology:  Yes
      hydrophobicity:  Yes
    技術仕様
    • Unique refCBL_S30B
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)13
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル