製品の公開
Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1
Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1
Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1
    Deante

    Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1

    Google翻訳”,
    ハンギングボウル付きのWCWCは、部屋の美観と掃除のしやすさを重視して設計されました。耐久性のある高品質のセラミックは、長期間使用しても壊れたり色が変わったりすることはありません。これは、Deanteの研究によって確認されています。 WCセットの普遍的でクラシックな白い色は優雅さの部屋を与えます。隠しインストールに適合。エレガントに仕上げられ、すべてのバスルームに飾られています。これは6in1の完全なセットで、隠されたフリーウェ、非接触の便器、静かな落下ボード、エレガントなすすぎボタン、クッションマット、取り付けネジが含まれています。
    仕様
    • CONCEALED TOILET FRAME
      Frame height adjustment [mm]: 200
      tank capacity [l]: 9
      Double flushing [I]: 3/6
      Designated for light casing: yes
      Designated for installation in front of the load-bearing wall: yes
      Connection valve G1/2": yes
      Silent flushing and filling: yes
      Mounting bolts spacing 180 mm and 230 mm: yes
      TOILET BOWL
      Finish: white
      Rim type: rimless
      Hidden mountings: yes
      TOILET SEAT
      Slow-close toilet seat: yes
      Slim toilet seat: yes
      Chrome hinges: yes
      Quick seat detachment: yes
      antibacterial: yes
      BUTTONS FOR FRAME
      Finish: nero
      Button type: duple
    技術仕様
    • Unique refCDEN6ZPW
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル