製品の公開
Tess, Ceramic washbasin, countertop
Tess, Ceramic washbasin, countertop
Tess, Ceramic washbasin, countertop
    Deante

    Tess, Ceramic washbasin, countertop

    Google翻訳”,
    Deanteセラミック洗面台は高品質の素材でできており、製造工程で何度か制限品質テストに合格しました。これのおかげで、それは非常に耐久性があり、耐久性があり、変色せず、長期間使用できます。機能的で審美的なデザインは、モダンで伝統的なバスルームに最適です。 wablates洗面台はカウンターに直接置くことができます。木、石、または鋼で作られたデスクトップで非常によく構成されています。
    仕様
    • Finish:  nero
      Material:  ceramic
      Installation method:  countertop/standing
      Width [mm]:  396
      Length [mm]:  597
      Height [mm]:  111
      Depth [mm]:  88
      Without overflow:  Yes
    技術仕様
    • Unique refCDS_NU6S
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル