製品の公開
TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm
Deante

TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm

Google翻訳”,
一部のショールームのみポーランドブランドシリーズのその他のモデルお手入れが簡単-保証:10年(洗面台)、2年(コンソール)-シングルホールミキサーに適合した洗面台-オーバーフローを備えた洗面台
仕様
  • Length:600 mm Width:500 mm Height:415 mm Total height:555 mm
技術仕様
  • Unique refCDTW6U6S
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)555
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
  • 正味重量(kg)29.15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
  • Uniclass2015詳細Washbasin taps