製品の公開
ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless
ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless
    Deante

    ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless

    Google翻訳”,
    • ソフトクロージング便座は別売り
    • ドレンバルブを3/6lに設定した隠しフレームでの取り付けに適しています
    • 壁掛け式便器
    • 簡単で便利なインストール
    • 空気圧フレームの場合、水の流れを減らす追加のオリフィスを設置する必要があります
    仕様
      • soft closing toilet seat sold separately
      • suitable for mounting with a concealed frame with a drain valve set to 3/6 l
      • wall-mounted toilet bowl
      •  easy and convenient installation
    技術仕様
    • Unique refcdz_6zpw
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)350
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)513
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets