製品の公開
Flush button, for concealed systems - slim
Flush button, for concealed systems - slim
Flush button, for concealed systems - slim
    Deante

    Flush button, for concealed systems - slim

    Google翻訳”,
    フラッシング ボタン Deante は非常に控えめであると同時に装飾的です。エレガントな仕上がりで、インテリアデザインとスカンジナビアまたはミニマルスタイルの両方に適合します。それには 2 つの操作モードがあります: この媒体の請求書を大幅に削減する、より多くの水とより低い水をすすぐことです。このボタンは、フラッシュ形状のラックに取り付けるためのものです。要素は非常に薄いため、壁の表面にほぼ一致します。
    仕様
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Button type:  duple
      Width [mm]:  165
      Length [mm]:  247
      Depth [mm]:  5.5
      applied working force < 20 N:  Yes
    技術仕様
    • Unique refCST_051P
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル