製品の公開
Linear drain 60 cm - Reversible
Linear drain 60 cm - Reversible
Linear drain 60 cm - Reversible
    Deante

    Linear drain 60 cm - Reversible

    Google翻訳”,
    線形シャワー流出は、従来のシャワートレイの興味深い代替手段です。それは非常に効率的で、水をよく歓迎します。同時に、インテリアデザインの際に大きな配置の自由を与えます。それはその防腐性と防食性で知られているステンレス鋼で作られています。サイフォンを含むすべてのコンポーネントに簡単にアクセスできるため、バスルームの掃除はとても楽しいものになります。エレメントの長さは60cmです。これはリバーシブルモデルです。
    仕様
    • Finish:  nero
      Length [mm]:  600
      Material:  stainless steel
      Siphon flow [l/s]:  54
      Siphon 360 degrees:  Yes
      Siphon included:  Yes
      adjustable feet included:  Yes
      Reversible drain:  Yes
      Waterproofing mat:  Yes
    技術仕様
    • Unique refKOS_N06D
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    アイルランド
    アルバニア
    アンドラ
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オーランド諸島
    オランダ
    ガーンジー島
    キプロス
    ギリシャ
    クロアチア共和国
    サン・マリノ
    ジブラルタル
    ジャージー島
    スイス
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フェロー諸島
    フランス
    ブルガリア
    ベラルーシ
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ポルトガル
    マルタ
    マン島
    モナコ
    モルドバ
    モンテネグロ
    ラトビア
    リトアニア
    リヒテンシュタイン
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ローマ教皇庁 (バチカン)
    ロシア
    北マケドニア
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得